Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020589

AVENTICS™ Serie BCC R412020589

ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-400-100-0NR-ST-G012

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
310 mm
Merkmal
14 1/2x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
100 mm
radialer Einbauraum min.
425 mm
Kraft min.
28000 N
Kraft max.
58000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
7.1 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit demontierbaren Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum
  • Ermöglicht Winkelbewegungen und axialen Versatz

Dokumentation und Zeichnungen