AVENTICS-R412021684

AVENTICS™ Adapter, Serie CON-AP R412021684

ANZ.:
Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4 A
Kontaktbelegung
3
Schutzart
IP67
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole
3-polig
Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss 2
M8x1
Anzahl Pole
3-polig
Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Betriebsspannung
48 V
Betriebsspannung
AC/DC
Gewicht
0.013 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan