Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412026301

AVENTICS™ Serie UPG R412026301

ANZ.:

Produktbeschreibung

UPG-P-40

Anzahl Finger
2
Bauart
Parallel
Greifer Typ
2-Finger, Parallelgreifer
Greifer Funktion
doppeltwirkend
Typ
UPG-P-40
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Max. Partikelgröße
5 µm
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Effektive Greifkraft Innengreifer pro Finger, min.
66 N
Effektive Greifkraft Außengreifer pro Finger, min.
61.5 N
Effektive Gesamtgreifkraft Innengreifer, min.
132 N
Effektive Gesamtgreifkraft Außengreifer, min.
123 N
max. zul. Fingerlänge
50 mm
max. zul. Fingermasse
0.1 kg
Schließzeiten bei 6 bar
0.02 s
Öffnungszeiten bei 6 bar
0.02 s
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 1 bar
2.5 cm³
Empf. Werkstückmasse
0.62 kg

Merkmale

  • 2-Finger, Parallelgreifer
  • mit Magnetkolben
  • Hub/Finger 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Empfohlene Werkstückmasse 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • doppeltwirkend

Dokumentation und Zeichnungen