AVENTICS-R412026338

AVENTICS™ Sicherheitskupplung, Serie CP2 R412026338

ANZ.:

Produktbeschreibung

CP2-S-NW7,4-G038-EX

Anschluss G
G 3/8
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Nennweite NW
7.4 mm
Nenndurchfluss Qn
1800 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
100 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht pro Stück
0.124 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschluss
Stahl

Merkmale

  • 360° drehbar – auch unter Druck
  • 1 800 l/min
  • -20 °C bis +100 °C
  • ISO 4414 und DIN EN 983
  • Silikonfrei

Dokumentation und Zeichnungen