AVENTICS-R412026788

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412026788

ANZ.:

Produktbeschreibung

Mit der AVENTICS Serie CON-RD erhalten Sie Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren sowie Abschlussstecker für Fieldbus, Adapter und Y-Stecker sowie IP-Schutzkappen.

rohs
Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
anschließbarer Kabel-Ø min.
2.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
5.1 mm
Schirmung
IEC 61076-2-104, ungeschirmt
Zertifikate
RoHS
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4:00 AM
Anzahl Leiter
3
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter