AVENTICS-R412028129

AVENTICS™ Ölabscheider, Serie MU1 R412028129

ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-EFN-G034

Bestandteile
Ölabscheider
Behälter
Behälter Polypropylen
Druckluftanschluss
G 3/4
Nenndurchfluss Qn
12000 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Funktion
Filterschalldämpfer
Gewicht
0.48 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Behälter
Polypropylen

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen