AVENTICS-R414010294

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR R414010294

ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100-DUOPART

Außen-Ø
4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
12 mm
Wandstärke
0.75 mm
Farbe
Schwarz transparent
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.018 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen