AVENTICS-R422002522

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1 R422002522

ANZ.:

Produktbeschreibung

IS12-5/2NC-SR-NC-I-ISO5599GR1-ND-PD

B10
Nenndurchfluss Qn
1060 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Austattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Baugröße
ISO 1
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Elektronischer Näherungssensor ermöglicht integrierte Spulenstellungsabfrage
  • Mit interner oder externer Steuerluft, optionaler Handnotbetätigung
  • Das Doppelventil ist eine Sicherheitskomponente gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und erlaubt den Einsatz in den Kategorien 3 und 4 gemäß ISO 13849-1, um für das Steuerungssystem ein Performance Level (PL) bis zu PL = e zu erreichen.

Dokumentation und Zeichnungen