AVENTICS™ Pilot valve, Series HV30 R424B12522

ANZ.:
Betätigung
elektrisch
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Baugröße
ISO 3
Umgebungstemperatur min.
10 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
10 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Leistungsaufnahme DC
2.4 W
Einschaltdauer
100 %
Norm elektr. Anschluss
CNOMO / NFE 49-003-1
Schutzart mit Anschluss
IP65
Gewicht
0.18 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyphenylensulfid
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk