AVENTICS-R431002613

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002613

ANZ.:

Produktbeschreibung

CONTROLAIR-H-1-(3-65)

Bauart
Sitzventil
Betätigungselement
Pedal
Druckluftanschluss Eingang
1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss Eingang
Innengewinde
Druckluftanschluss Ausgang
1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss Ausgang
Innengewinde
Betriebsdruck min.
0.1 bar
Betriebsdruck max.
14 bar
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
4.5 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Hysterese
< 0,1 bar
Betätigungskraft min.
90 N
Gewicht
2.3 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Pedal
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen