AVENTICS-R431003039

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431003039

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die Schnellentlüftungsventile der Serie AVENTICS sind pneumatische Schnellentlüftungsventile mit Aluminium- oder Polymerkörpern. Sie beschleunigen das Entlüften von Luftzylindern, Kupplungen oder anderen pneumatischen Vorrichtungen. Sensibel mit großen internen Luftkanälen, die die Luft schnell ablassen, um die Höchstgeschwindigkeit Ihres Betriebs zu erreichen, und den Vorteilen einer speziellen Membrankonstruktion, die ein Klappern der Auslassventile verhindert.

Qn 1 to 2
2230 l/min
Valve Type
Poppet valve
Port Size
3/8 NPTF
Compressed air connection
3/8 NPTF
Compressed air connection 2
3/8 NPTF
Max Working Pressure
10.3 bar
Min to Max Ambient temperature
-40 °C - 71 °C

Merkmale

  • Qn 1 bis 2 = 1 000 l/Min ... 11 950 l/Min
  • Qn 2 bis 3 = 1 840 l/Min ... 13 450 l/Min