AVENTICS-R432013830

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie Rotair® R432013830

ANZ.:

Produktbeschreibung

ROTAIR-BLOCK-2POS

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
1082.4 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
1/8 NPT
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Druckluftanschluss Eingang
1/8 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung
1/8 NPT
Gewicht
0.73 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Buna-N

Merkmale

  • Qn max. 1 100 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen