AVENTICS-R480163939

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163939

ANZ.:

Produktbeschreibung

CKP-DA-016-0200-TG-MM00S007LP000P0P0

Kolben-Ø
16 mm
Hub
200 mm
Anschlüsse
M7
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Führung
Kugelschienenführung
Easy2Combine
fähig mit Verbindungsbausatz
Kolbenkraft
127 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Dämpfungslänge
20 mm
Dämpfungsenergie
1.5 J
Dämpfung
pneumatisch
Dämpfung
einstellbar
Geschwindigkeit max.
2 m/s
Hub max.
1800 mm
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht
2.65 kg
Werkstoff Deckel
Aluminium

Merkmale

  • Optimale Hublänge im Verhältnis zur Baugröße
  • Hohes Lastaufnahmevermögen mit zwei linearen Führungen, ohne Abstand
  • Lösung in einteiligem Profil
  • Schnittstelle Easy-2-Combine
  • Flexibilität in der Hubeinstellung

Dokumentation und Zeichnungen