Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-26000

Baumann™ 26000 korrosionsbeständiges Regelventil

Produktbeschreibung

Das Ventil Baumann 26000 ist ein einzigartiges korrosionsbeständiges Regelventil mit einem flanschlosen Scheibenventilkörper und einem leistungsstarken mehrfedrigen Membranstellantrieb. Die Kombination aus einem Ventilkegel aus massivem korrosionsbeständigem Tantal R05200 oder einer Nickellegierung N10276 und einem druckunterstützten PTFE-Sitz ergibt einen äußerst großen Regelbereich, wodurch die Baureihe 26000 sich ideal für Anwendungen zur pH-Kontrolle eignet. Der Zugriff auf die Innengarnitur erfolgt von oben, wodurch die Instandhaltung vereinfacht und eine lange Betriebsdauer geboten wird.

ped
Zulassungen
CRN, CUTR, PED
Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Eigenschaften, modifiziert gleichprozentig
Material
Rostfrei (Auskleidung mit PTFE)
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
150 psi CWP, 10,3 bar CWP
Prozessanschlussart
Flanschlos
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, DN 25
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Großer Regelbereich mit breitem Stellverhältnis.
  • Ventilkegel aus massivem Tantal R05200 oder Nickellegierung N10276.
  • Ventilgehäuse aus Edelstahl S31600/S31603 mit PTFE-Auskleidung.
  • Druckunterstützter Sitzring, Dichtheit des Abschlusses bis Klasse VI.
  • Die Kombination aus primärer und sekundärer Ventilspindelpackung gewährleistet die Prozessbeständigkeit.
  • Flanschlose Gehäusebauweise, einzigartige Durchgangsbohrung in Sandwich-Bauweise für den Einbau zwischen CL150 und 300 sowie PN 10 bis 25 RF oder FF Rohrleitungsflanschen.
  • PTFE-gekapselte Rohrleitungs-Flanschdichtungen (im Lieferumfang enthalten) ermöglichen den Einbau des Ventils zwischen Überschiebflanschen mit Kunststoffauskleidung.

Dokumentation und Zeichnungen