Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-SV

Baumann™ elektrischer Antrieb der Serie SV

Produktbeschreibung

Elektrische Antriebe Serie SV von Baumann wurden speziell für den Einsatz mit Baumann Hub-Stellventilen entwickelt. Diese Antriebe werden zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung von HKL-Anlagen (Heiß- und Kaltwasser, Dampf, Glykol usw.), bei der Halbleiterfertigung (Reinräume, Frischluft-Klimaschränke, Umluft-Klimaschränke, Befeuchter, Kühlgeräte, Ummantelungssysteme und Glykolsysteme) sowie für zahlreiche andere industrielle Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Textilverarbeitung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie Reifenherstellung.

Betätigung
Linear
Zulassungen
CSA
Steuerungsart
Auf/Zu
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsquelle
Elektrisch
Ventiltyp
Kugelventil
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Multifunktionstechnologie (MFT) bietet standardmäßig eine automatische Kalibrierung und die Möglichkeit zur Signalauswahl durch den Hersteller oder vor Ort.
  • Sicherheitsstellung bei Ausfall des Ventils ist einstellbar – geschlossen, offen oder in der letzten Position.
  • Wählen Sie zwischen 24-VAC- oder 24-VDC-Spannungsversorgungen.
  • Ventilspindel-Stellungsrückmelder ist lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen