Branson-P-B1950R

Branson B-Serie Modell B1950R Ultraschall-Dampfentfetter für Lösungsmittel

Produktbeschreibung

Die Ultraschall-Dampfentfetter der Branson B-Serie sind die neuesten Mitglieder einer Familie an umweltfreundlichen, kostengünstigen und präzisen Entfettern.

Kapazität für Lösungsmittel
189,3 Liter (50 Gallonen)
Abmessungen Arbeitsbereich
40,6 x 50,8 x 36,8 cm (16 x 20 x 14,5 Zoll)
Leistung (W) der Eintauchwärme
8 000 Watt
Destillationsrate
106 l/h (28 g/h)
Betriebslast
362,9 kg Stahl pro Stunde (800 lbs. Stahl pro Stunde)
Dampfzone
103,4 x 58,9 x 36,8 cm (40,7 x 23,2 x 14,5 Zoll)
Gesamt
227,3 x 92,7 x 152,4 cm (89,5 x 36,5 x 60 Zoll)
Eingangsspannung
208 oder 230 V, 3-phasig, 62 A oder optional mit 460 V, 3-phasig, 33 A

Merkmale

  • Freeboard-Verhältnis größer als 125 %, um Streuverluste zu verhindern.
  • Gekühlte, primäre Kondensationsspule, um die Masse der Lösungsmitteldämpfe zu kondensieren.
  • Gekühlter Freeboard-Kondensator (Minusgrade), um eine Kaltluftbarriere zu bieten, die flüchtende Verluste minimiert.
  • Schiebeabdeckung, um Luftzüge zu vermeiden und bei der Abdichtung der Einheit in inaktiven Zeiträumen behilflich zu sein.
  • Versetzter Siedesumpf mit Flüssigkeits-Füllstandskontrolle.
  • Beutelfilter, um den Lösungsmittelverlust während der Wartung zu minimieren.
  • Gekühlter, interner Wasserabscheider für geringere Verluste.
  • Verrohrung aus Edelstahl für Bereiche, die mit dem Lösungsmittel in Kontakt kommen.

Dokumentation und Zeichnungen