Branson-P-Bransonic M1800

Branson Bransonic® M Mechanisches Bad 1800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® M Ultraschall-Reinigungsbad ist das führende mechanische Ultraschallbad. Es wurde für eine Vielzahl von Anwendungen in Bezug auf Leistung, Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert. Alle Bransonic® Bäder können auch für Zellseparation und die Entgasung von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Gesamtgröße (L x B x T)
25,4 x 30,5 x 29,2 cm (10 x 12 x 11,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
15,2 x 14 x 10,2 cm (6 x 5,5 x 4 Zoll)
Gewicht
3,2 kg (7 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (1/2 und 3/4 Gallonen) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen