Branson-P-GVX-2HR Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-2HR

Produktbeschreibung

Die mit Clean Vibration Technologie ausgestattete GVX-2HR steht für ein neues Niveau von Präzision, Geschwindigkeit und Einheitlichkeit beim Vibrationsschweißen. Die wichtigsten Optionspakete sind für maximale Leistung im Lieferumfang enthalten.

Leistungsstufe des Kopfantriebs
30 kW
Geschwindigkeit des Hubtisches
500 mm/s
Betätigung
Servoantrieb
Zulassungen
Gemäß CE-, ISO- und ANSI-Norm konzipiert
Kommunikationsprotokoll
CANOpen
Kühlsystem
Luftgekühlt
Datenschnittstelle
USB (4 Stck.), Ethernet

Merkmale

  • Verbesserte Schweißqualität und Einheitlichkeit durch die kontinuierliche Rückmeldung der Sensoren im geschlossenen Regelkreis, die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sicherstellen.
  • Blitzschnelle Zykluszeiten zur Unterstützung von automatisierten Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
  • Geringer Platzbedarf und dennoch ein größerer Hubtisch (1 070 x 600 mm) als bei herkömmlichen Vibrationsschweißmaschinen.
  • Benutzerfreundliche, industrielle PC-Steuerung für eine bessere Bedienererfahrung.
  • Der Servoantrieb bietet einen reduzierten Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit und einen ca. 35 % geringeren Energieverbrauch als ähnliche Hydraulikmaschinen.
  • Mit zweiachsiger Infrarot-Vorwärmung für Anwendungen, die saubere Schweißungen mit minimalen Partikeln, Graten oder anderen sichtbaren Verunreinigungen erfordern.
  • Technische Unterstützung und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten durch das weltweite Vor-Ort-Netzwerk von Branson.

Dokumentation und Zeichnungen