Branson-P-HH-24A Hot Plate Welder

Branson HH24A

Produktbeschreibung

Berührungslose, flexible Kunststoffverbindung für hohe Festigkeit und komplizierte, geometrische Teile.

Max. Öffnung oben/unten
737 mm
Max. Presshub
407 mm
Max. Heizelement-Hub: ein/aus
686 mm
Anzahl der Heizsteuereinheiten − Std.
2
Gewicht
Ca. 2 955 kg
Min. Luftdruck
552 kPa (80 psi)
Betätigung
Hydraulisch
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP
Datenschnittstelle
Red Lion Data Station Plus

Merkmale

  • Allen Bradley Compact Logix mit Farb-Touchscreen-HMI.
  • Verriegelte Sicherheitstüren mit Vollschutz.
  • Konstruktion für schwere Beanspruchung, THK-Lagersystem.
  • Automatischer Zyklusstart.
  • Digitaler Temperaturregler
  • Unabhängige Einzelzonen-Temperaturregler; Anzahl basiert auf individuellem Modell.
  • Linearer Wegaufnehmer für Werkzeug- und Trägerposition.
  • Hydraulik-Proportionalventile