Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-VW-4i1H Vibration Welder

Branson VW-4i1H

Produktbeschreibung

Starke und zuverlässige Vibrationsschweißmaschine, die für Kleinteile konzipiert wurde.

Abstand vom Tisch zur Feder
610 mm
Antriebsleistung
15 kW
Hubtischgröße
(L x B) 851 x 534 mm
Geschwindigkeit des Hubtisches
254 mm/s
Amplitudenbereich
0,5−1,8 mm
Gewicht
Ca. 2 040 kg
Min. Luftdruck
552 kPa (80 psi)
Betätigung
Hydraulisch
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP
Datenschnittstelle
Red Lion Data Station Plus

Merkmale

  • Allen Bradley Compact Logix
  • Speicherung von bis zu zwanzig Schweißparametersätzen.
  • Echtzeit-Prozessverifizierung während jedem Schweißzyklus.
  • Frequenzprogramm mit Selbstabstimmung.
  • Präziser Amplitudeneingang und einem Steuerbereich von 0,5 bis 1,8 mm (0,020 bis 0,070 in.)
  • Kraft- und Amplitudenprofilierung.
  • Konfigurierbare E/A sind für Werkzeugfunktionen verfügbar.
  • Lineare Verschiebung: Positionsreproduzierbarkeit von 0,0254 mm (0,001 in.) und Schmelzauflösung von 0,0127 mm (0,0005 in.)

Dokumentation und Zeichnungen