Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-P001005

Clarkson Modell KGA Plus Knifegate-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Der neue für schwere Beanspruchungen konzipierte Schlamm-Absperrschieber Clarkson KGA+ baut auf den 35 Jahren Betriebserfahrung mit dem KGA auf und bietet neue Funktionalitäten, einschließlich einer verbesserten sekundären Abdichtung und Flansche mit kompletter Dichtleiste.

Merkmale

  • Die verbesserte Sekundärdichtung kann geschmiert werden, ohne dass eine Demontage erforderlich ist, wodurch die Wartung des Ventils vereinfacht wird.
  • Vollflansch-Gehäusebauweise mit erhältlichen Flanschbohrungen, einschließlich ASME B16.5, PN10 und PN16 (gemäß DIN- und BS-Normen) und Australien Table D und E (gemäß AS 2129) sowie anderen.
  • Vereinfachte zweiteilige Gehäuseausführung ermöglicht einfachere Umbauten.
  • Höhere optionale Druckstufe – bis zu 13,8 bar (200 psi) – ist mit ausgewählten Schieberwerkstoffen möglich.
  • Hohe Beständigkeit gegen Abrasion, Korrosion, Temperatur und Druck.
  • Kann für nasse oder trockene Fördermedien, auch mit großen und schweren Partikeln sowie mitgeführten Stoffen, eingesetzt werden
  • 100%-ig blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit
  • Robuste, vor Ort auswechselbare Elastomermanschetten mit einvulkanisiertem Verstärkungsring
  • Beidseitiger Durchfluss, beidseitig dichter Abschluss durch Doppelsitz-Ausführung
  • Der uneingeschränkte Durchgangsbereich verhindert Turbulenzen und minimiert den Druckverlust in der Armatur.
  • Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können
  • Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium
Rohranschluss
Flanschende
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Pressure Rating
100 psi
End Connection
Flanged
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Dokumentation und Zeichnungen