Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.

Micro Motion LFT Auswerteelektronik für extrem niedrigen Durchfluss

Spezielle Auswerteelektronik, die für die Leistungsmerkmale der Coriolis Messsysteme für niedrigen Durchfluss optimiert sind. Erhältlich für DIN-Schienen- oder Feldmontage und kompatibel mit den Sensoren LF2M, LF3M und LF4M.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
LF2M
LFT
LF3M
LFT
LF4M
LFT

Merkmale

  • Höchste Genauigkeit mit einem miniaturisiertem Durchfluss-Messsystem.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Die kompakte Bauweise ist ideal für eingeschränkte Bereiche und erfüllt die individuellen Anforderungen der Durchflussmessung.
  • Zulassungen und Zertifizierungen umfassen: CSA (Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D, Class II, Div 2, Groups F und G, Class III Div 2) und ATEX.
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Patentiertes optisches Sensorsystem bietet beispiellose Messempfindlichkeit und -stabilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen