DeltaV-P-DeltaV Fuzzy

DeltaV™ Fuzzy

Produktbeschreibung

Der DeltaV™ Fuzzy Function Block ist ein praktischer, praxiserprobter Ersatz für die PID-Steuerung. Der patentierte Algorithmus sorgt für eine schnellere, knappere Antwort und für überragende Leistungsmerkmale gegenüber der traditionellen PID-Steuerung an den meisten Messkreisen. Mit der DeltaV InSight Software können die DeltaV Fuzzy Function Blocks problemlos abgestimmt werden, um die Prozessqualität, den Durchsatz und die Effizienz zu verbessern.

Merkmale

  • Überbietet die herkömmliche PID-Steuerungen, indem Signalrauschen und eine nicht-lineare Prozessantwort toleriert werden.
  • Übertrifft die PID-Steuerung in Bezug auf Sollwert- und Laständerungen.
  • Bietet die gleiche Benutzerfreundlichkeit und Konfiguration wie die PID-Steuerung.
  • Einfache Abstimmung mit DeltaV™ InSight.