DeltaV™ Mass-Connection-Lösungen der M-Serie

Produktbeschreibung

Die DI Mass-Connection-Lösung (ein Satz mit zwei Platinen) wurde entwickelt, um die schnellere Verkabelung von Systemschaltschränken zu ermöglichen. Die DI Mass-Connection-Lösung verbindet die bestehenden DI-Karten (Serie 2) der M-Serie mit 32 Kanälen, 24 VDC und potentialfreien Kontakten unter Verwendung von zwei Flachkabeln mit 20-poligen Steckern. Die DeltaV™ Mass-Connection-Lösungen der M-Serie ermöglichen die schnelle und einfache Verbindung von Feldgeräten mit DeltaV E/A-Karten.