Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4100

DeltaV™ Ethernet-E/A-Karte der S-Serie

Produktbeschreibung

Die Ethernet-E/A-Karte (EIOC) bietet eine Plattform, um im DeltaV™ System auf Daten von intelligenten Feldgeräten (IFD) zuzugreifen. Die EIOC gewährt die Überwachung und Steuerung von Geräten im Device Network über zugewiesene Steuermodule, die über die EIOC ausgeführt werden. SPS, Motoransteuerungen, Antriebe, Schaltanlagen und andere Ethernet-Geräte können unabhängig vom Controller direkt durch die EIOC gesteuert werden.

Anzahl der EIOC-Karten je System
60
Eingangsspannung
+24 VDC ± 10 % bei max. 325 mA für Simplex-Betrieb; max. 575 mA für redundanten Betrieb
Wärmeableitung (redundant)
Max. 7 Watt für Simplex-Betrieb; max. 13 Watt für redundanten Betrieb
Elektrischer Schutz
Interne nicht austauschbare Sicherung
Montage
Ein oder zwei Steckplätze im Dual-Universal-Träger
Grenze des Steuerungsmoduls
2 000 Watt
Max. gesendete Datenwerte
4 000 pro Sekunde
Max. empfangene Datenwerte
500 pro Sekunde
Max. E/A-Netzwerkknoten
300
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Leistungsstarke Lösung, die direkt mit externen Ethernet-E/A-Netzwerken kommuniziert.
  • Einfache Verbindung zu Geräten mittels Modbus TCP-, Ethernet/IP- oder IEC61850 MMS-Protokolle.
  • Bewährte S-Serien-Verpackung.
  • Modularität mit einer leicht hinzuzufügenden Redundanz.
  • Kommunikation mit jedem Controller der M- und S-Serie.