Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4302T05

DeltaV™ 24 VDC Power CHARM

Produktbeschreibung

Ein Spannungs-Charakterisierungsmodul (CHARM) für einen 24-VDC-Stromausgang.

Gerätetyp
24-VDC-Stromausgang
Status-Rücklesestufe für Spannung „gut“
> 10 VDC
Status-Rücklesestufe für Spannung „schlecht“
< 5 VDC
Galvanische Trennung
Status-Rückleseschaltkreis ist optisch getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft. Ausgangsspannung ist nicht von der Einspeisestelle getrennt.
Elektrischer Schutz
2-A-Sicherung im abgesicherten Einspeise-Anschlussblock, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 12 mA bei 24 VDC
Stromaufnahme der Einspeisung
Max. 1,01 A bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,32 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.