Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4501

DeltaV™ Standard-Klemmenblock

Produktbeschreibung

Der Standard-Klemmenblock kann für alle CHARM-Typen verwendet werden. Bei der herkömmlichen Verdrahtung von Feldinstrumenten liefern die CHARM-Module die Messkreisspannung über die interne 24-VDC-Versorgung. Detaillierte Informationen bzgl. der Verkabelung sind in den technischen Daten der spezifischen CHARM-Typen zu finden.

Anzahl der Anschlüsse
4 Schraub-Käfigklemmen 0,32-2,5 mm²/22-14 AWG
Abisolierlänge
7-9 mm/0,28-0,36 in.
Maximaler Strom
Max. 2 A bei max. 250 VAC
Farbe
Schwarz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Gewährt eine Messkreisspannung über die intern verteilte 24 VDC-Feldspannung.
  • Alle CHARM-Module erfüllen die Anforderungen für Korrosionsschutz gemäß ISA 71.04-1985 Schwebstoffklasse G3.