DeltaV-P-VFxxxxBMS

DeltaV™ Standard-BMS-Lösung

Produktbeschreibung

Die DeltaV Standard-BMS (Burner Management System)-Lösung hilft bei der Bereitstellung eines sicheren und zuverlässigen Verbrennungsbetriebs für Kessel mit einem Einstoffbrenner gemäß NFPA 85, EN 298 und EN 50156 sowie anderen zutreffenden Codes. Kommuniziert den Zustand der Brenner-Zündsequenz zum Bedienpersonal und jegliche fehlende Verriegelungen für die einfache Fehlersuche/-beseitigung und identifiziert die erste Ursache eines Prozessauslösers, um bei der Diagnose von Verbrennungsproblemen zu assistieren.

Systemkompatibilität
Die DeltaV Standard BMS-Lösung läuft auf DeltaV Systemen der Version v10.3 oder aktueller.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Verhindert Fehlauslösungen des Kessels.
  • Die Brenner-Zündung wird vereinfacht und schneller ausgeführt.
  • System-Implementierung, die allen zutreffenden Codes entspricht.
  • Die Ursachen von Prozessauslösungen werden schneller identifiziert und die Stillstandszeit wird reduziert.