Emerson-P-8101-HI-TX

8-Kanal-Analogeingang PAC8000, 4–20 mA mit HART für 2-Leiter TP

Produktbeschreibung

8-Kanal-Analogeingang PAC8000, 4–20 mA mit HART für 2-Leiter TP

Teilenummer
8101-HI-TX
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8 Punkt Single-Ended 4–20 mA; nicht entzündliche Feldschaltungen
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bit; 27 mS; hart 0,75S/Punkt
Stromaufnahme
Typ 100 mA; max. 150 mA
Fehlererkennung
Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen
HART Fähigkeit
HART-Pass-Through- und HART-Variablen- und Statusberichte

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für Standardanwendungen und für Anwendungen in gefährlichen Betriebsumgebungen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Businterface Module (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder die Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen

Dokumentation und Zeichnungen