Emerson-P-8106-TI-RT

PAC8000 4-Kanal RTD Eingang

Produktbeschreibung

PAC8000 4-Kanal RTD Eingang

Teilenummer
8106-TI-RT
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4-Punkt-Quelle 2-, 3- oder 4-Leiter RTD oder Widerstand
Auflösung & Geschwindigkeit
15 Bit plus Zeichen; max. 840 mS
Stromaufnahme
Max. 200 mA
Spezielle Fähigkeiten
RTD-Typen: Pt100 bis BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120; jPt100 bis JIS C1604: 1989

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Businterface Moduls (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Verschlüsselungssystem sorgt dafür, dass die Sicherheit der Geräte gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus

Dokumentation und Zeichnungen