ControlWave® GFC Durchflusscomputer

Produktbeschreibung

Der ControlWave GFC Durchflusscomputer ist eine kosteneffektive, wettbewerbsfähige Lösung für einen integrierten All-in-One-Tabellenersatz. Vorprogrammiert, um die Automatisierungsbedürfnisse des Benutzers zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Integrierter Messgerätedruck oder intelligente DP/P-Sensorbaugruppe mit ausgezeichneten Genauigkeitsangaben.
  • Vorprogrammiert, um die API 21.1-Anforderungen für Messungen auf zwei Messstrecken und Steuerstationen zu erfüllen.
  • Integrierte LCD-Anzeige und ein optionales Tastenfeld mit 25 Tasten ermöglichen dem Bedienpersonal, konfigurierbare Parameter vor Ort ohne PC zu ändern.
  • Die intelligente High-Performance-Sensor-Baugruppe ist eine separate Komponente, die unabhängig von der Elektronikplattform entfernt und ausgetauscht werden kann.
  • Eine Vielzahl an Solar- und Batterie-Stromversorgungssystemen, um die Bedürfnisse eines breiten Anwendungsspektrums bestens zu erfüllen − die äußerst geringe Leistungsaufnahme hält die Kosten für Stromversorgungssysteme unter Kontrolle.
  • Offene Kommunikation und große Auswahl an Modem- und drahtlosen Kommunikationsoptionen, die Ihren Netzwerkbedürfnissen am besten entsprechen.
  • E/A ergänzt die Schnittstelle mit externer Prozessausrüstung.