RSTi-EP PROFINET Netzwerkadapter

Produktbeschreibung

ein PROFINET Netzwerkadapter und das Kopfmodul für den RSTi-EP Kommunikationsbus. Unterstützt bis zu 64 aktive RSTi-EP Module mit zwei Ethernet-Anschlüssen und einem integrierten Schalter.

Teilenummer
EPXPNS001
Netzwerkadapter/Verwendung
Modbus
Anzahl der Module
bis zu 64 aktive
Anschluss
2 x RJ-45
Anschluss
2 x RJ-45

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN Schienen Montage
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Unterstützt den Clientmodus des Media Redundancy Protocol (MRP, Medien-Redundanz-Protokoll)
  • Unterstützt den Clientmodus des Media Redundancy Protocol (MRP, Medien-Redundanz-Protokoll)
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linien-, Stern- oder Ringtechnologien (MRP)
  • Zwei geschaltete Ethernet-Anschlüsse; 8-Leiter-RJ-45 abgeschirmte verdrehte Paare 10/100 MBit/s Kupferschnittstellen
  • Schnelles Start-up < 500 ms mit maximal 10 Modulen