Industrieller 12-Port Managed-Switch

Produktbeschreibung

Ethernet-Switches, die für die Prozessbereiche von Anlagen konzipiert wurden, müssen in rauen Umgebungen arbeiten, die extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt sind. Durch das Ersetzen proprietärer Netzwerke durch ein Ethernet-LAN und PACSystems Ethernet-Switches können Industrieunternehmen die Netzwerkzuverlässigkeit verbessern und die Bereitstellung vereinfachen.

Teilenummer
IC086SLM084
Power Automation
Nein
Gigabit-Combo-Port mit 10/100/1 000Base-T(X) und 100/1 000Base-X SFP Ports
8
1 000 Base-X SFP Port
4
Ethernet-Standard
EEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX und 100Base-FXIEEE 802.3z: 1 000Base-XIEEE 802.3ab: 1 000Base-TIEEE 802.3x : Flusssteuerung IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STP IEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1x : Authentication IEEE 802.1AB: LLDP
Netzwerkredundanz
STP, RSTP, MSTP
Warnung/Überwachung
Relaisausgang für Fehlerereignisalarm. Syslog-Server/Client zur Aufzeichnung und Anzeige von Ereignissen. Einschließlich SMTP für die Ereigniswarnbenachrichtigung per E-Mail. Support bei der Ereignisauswahl.

Merkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich. Entwickelt, um in rauen Umgebungen zu arbeiten
  • Kompaktes Design. Reduzierte Plattengröße und Installationskosten.
  • Redundante Stromeingänge zur Sicherstellung der Systemverfügbarkeit
  • Schnelle Netzwerkwiederherstellungstechnologie. Schnelle (<10 ms) Wiederherstellungsrate schützt unternehmenskritische Daten vor Netzwerkfehlern
  • Unterstützt Jumbo-Frame bis zu 9,6 K Bytes
  • Webbasiertes Netzwerkkonfigurations-Tool. Vereinfachung der Netzwerkkonfiguration, -wartung und -bereitstellung