Emerson-P-IC694MDL230

RX3i AC Spannungseingangsmodul, 120 V, 8 Kanal

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694MDL230
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
8 Kanäle, Positive Logik; isoliert; 30 mS Eingang/45 mS Ausgang
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
120 VAC; Bereich 100 ~ 132 VAC; Eingang > 74
Stromaufnahme
60 mA bei 5 VDC
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen, Typen, Stromkapazität, Isolation und Reaktionszeit, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen