Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC695CEP001

RX3i CEP001 Trägermodul

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC695CEP001
Netzwerkadapter / Verwendung
PROFINET Version 2.3 Klasse A EA-Gerät
Ethernet-Anschluss-Steckverbinder
Zwei RJ-45 10/100Base-TX-Buchsen
USB
1x Mikro-USB
PNR-Status und Steuerbit
32 Eingangsstatusbits und 32 Ausgangssteuerbits

Merkmale

  • Scannen aller Module innerhalb des Remote-Knotens (Eingabe- und Ausgabescan)
  • Veröffentlichen von Daten im PROFINET-Netzwerk auf einem PROFINE EA-Controller zu einem benutzerdefinierten Produktionszeitraum
  • Empfangen von Daten von einem PROFINET EA-Controller im PROFINET-Netzwerk zu einem vom Kunden festgelegten Produktionszeitraum.
  • Verwalten der PROFINET-Kommunikation und der Modulkonfiguration zwischen einem PROFINET EA-Controller und Modulen innerhalb des Remote-Knotens.
  • Verwalten des Status der E/A, wenn die Kommunikation unterbrochen wird
  • Veröffentlichen von Fehlerinformationen (Alarme, Diagnosen usw.) im PROFINET EA-Controller
  • Umfassende Programmier- und Konfigurationsdienste für alle unterstützten RX3i-E-/A-Module mit Proficy Machine Edition
  • Unterstützt Daisy-Chain-/Line-, Star- oder Ring-Netzwerktopologien (redundante Medien)
  • Zwei geschaltete Ethernet-Anschlüsse; zwei 8-Leiter-RJ-45 abgeschirmte verdrehte Paare 10/100 MBit/s Kupferschnittstellen
  • Ein USB-Anschluss für Feldaktualisierungen der Firmware mit WinLoader

Dokumentation und Zeichnungen