Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC695CPK330

RX3i CPE330 Controller mit Zusatzakku

Produktbeschreibung

RX3i Steuerungen bilden die Grundlage für die Konnektivität industrieller Informationsverarbeitung. Es ist ein leistungsstarker, modularer programmierbarer Automatisierungscontroller mit Schwerpunkt auf Hochverfügbarkeit. Der RX3i verfügt über einen einzigen Steuerungs-Engine und eine universelle Programmierumgebung, um die Portabilität von Anwendungen über mehrere Hardwareplattformen hinweg zu gewährleisten.

rohs
Teilenummer
IC695CPK330
Prozessor
Backplane
User Memory
64MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Available
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Ethernet Port
3x 10/100/1000 (2 switched ports)
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
64 Simplex, 64 Redundant
USB Interface
1x USB-A 2.0
Memory Card
1x CFast
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, DNV GL

Merkmale

  • Programmierwerkzeuge wie tag-basierte Programmierung, eine Bibliothek mit wiederverwendbarem Code und ein Testbearbeitungsmodus zur verbesserten Online-Fehlerbehebung
  • Benutzerfreundliche Umgebung, die die Designflexibilität erhöhen und die technische Effizienz und Produktivität verbessern kann
  • Das Plug-and-Play-Hinzufügen von PROFINET-fähigen Geräten erleichtert das sichere Verbinden von Maschinen, Daten und Personen
  • Die einzigartige spiegelnde Speichertechnologie sorgt dafür, dass die CPUs mit einer einfachen Konfiguration, minimalen Auswirkungen auf die Anwendungsleistung und einer störungsfreien Umschaltung im Fehlerfall synchronisiert bleiben
  • Hochgeschwindigkeitsprozessor und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz ohne Informationsengpässe
  • Unterstützung für diskrete E/A mit hoher Dichte, universell analog (TC, RTD, Strain Gauge, Spannung und Strom pro Kanal konfigurierbar), isoliert analog, analog mit hoher Dichte, Hochgeschwindigkeitszähler und Bewegungsmodule
  • Energiepaket enthalten
  • Supports OPC UA Non-Transparent Server Redundancy

Dokumentation und Zeichnungen