Emerson-P-IC756CSW10IM

RXi - Industriemonitor mit 10" Bildschirm

Produktbeschreibung

Bringen Sie Ihre Industrie-Displays in die vernetzte Welt von heute, indem Sie Design, Robustheit und Leistung in einem ultraflachen Gesamtpaket kombinieren, das sich perfekt für die Fabrikhalle eignet.

rohs
Teilenummer
IC756CSW10IM
Touchscreen
Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
Statusanzeige
Dreifarbige LED
Betriebssystem
Keine
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Merkmale

  • Industriemonitor
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Dokumentation und Zeichnungen