Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Flüssigkeitsdurchflussmesssysteme

Produktbeschreibung

Emersons bewährtes Flüssigkeitsdurchflussmesssystem konnte von simplen Einstrahl-Versorgungseinheiten bis hin zu komplexen Durchflussmessanlagen vor Ort finanzielle Risiken und Gefahren minimieren, die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sicherstellen, die Systemleistungsfähigkeit optimieren und den Systemlebenszyklus verbessern.

Linearität
Bis zu ± 0,025 %
Betriebsdruckbereich
Bis zu 2 500 ANSI
Prozesstemperatur
-196 °C bis +204 °C (-321 °F bis +400 °F)
Messgerätetypen
Für Ultraschall-Flüssigkeits-, Turbinen-, Coriolis- und Verdränger-Messungen
Prozessmedien
Rohöl, LPG, LNG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeits-Pipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Probennehmer, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Reduzierung der Komplexität durch Minimierung der Anzahl von Anbietern und Schließen von Lücken im Leistungsangebot mit kompletten Messstationen unter einer einzigen Verantwortlichkeit.
  • In der Praxis bewährte, intelligente Messgeräte für alle Parameter verbessern den Betriebsablauf und reduzieren die Lebensdauerkosten.
  • Nachhaltige Leistungsmerkmale des Messsystems und dauerhaftes Lifecycle-Management.
  • Komplette Architektur für Systemüberwachung, -steuerung und -optimierung maximiert die Effizienz.
  • Effektive und effiziente Validierung ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen für Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Ausreichender Überdruckschutz verbessert die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutz-Leistungsmerkmale.
  • Umfassender Support von schlüsselfertiger Projektausführung über Produktdienstleistungen bis zu messtechnischen Services.
  • Reduzierung der Messunsicherheit, Maximierung der Verfügbarkeit und Kontrolle der Kosten unter anspruchsvollen Prozessbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen