Emerson-P-MC10L15ABZF

mCOM10-L1500 Robustes COM Express-Modul

Produktbeschreibung

COM Express-Module eignen sich ideal für OEMs, die Computing-Plattformen entwickeln, welche in Geräte für industrielle oder raue Umgebungen integriert werden. Zudem stellen die Module eine ausgezeichnete Lösung zur Verkürzung des gesamten Entwicklungszyklus und zur Senkung der Validierungskosten dar.

Teilenummer
MC10L15ABZF
Leistungsmerkmale
Anwendungen oder Upgrades mit mittlerer Leistungsfähigkeit und hohen Grafikanforderungen
Kerne/Frequenz
2 Kerne 1 GHz
Prozessor
AMD Embedded G-Serie SOC
Arbeitsspeicher
Bis zu 4 GB DDR3, gelötete ECC
Software-Unterstützung
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Merkmale

  • Robustes Design mit gelöteten Komponenten
  • Erweiterte Verarbeitungsfähigkeiten
  • Dynamisches Wärmemanagement
  • Flexible Optionen

Dokumentation und Zeichnungen