Emerson-P-PipelineDashboard

PipelineDashboard™

Produktbeschreibung

PipelineDashboard ist eine hochgradig konfigurierbare Plattform mit einer Suite von Anwendungswidgets. Diese Widgets wurden entwickelt, um wichtige Aspekte der Management- und Betriebsdaten von Pipelines in einem Format anzuzeigen, das den Nutzern einfach verständlich ist. PipelineDashboard ist ein Geschäftsintelligenz-Tool, das schnellere, bessere Entscheidungen ermöglicht. Anzeige von wichtigen Pipeline- und kommerziellen Produktdaten mehrerer Anwendungen in einem einzigen Browser-Fenster auf Ihrem Desktop, Laptop oder Mobilgerät.

Merkmale

  • Unternehmensweiter Internet-/Intranetzugriff auf Pipeline-Daten − rund um die Uhr mit Ihrem Mobilgerät im Büro, vor Ort, zuhause oder unterwegs abrufbar. Berechtigte Personen in Ihrer gesamten Organisation können sicher auf gemeinsame Daten zugreifen.
  • Das Treffen wichtiger Entscheidungen erfordert kein Einloggen in mehreren unterschiedlichen Anwendungen, keine Prüfung von Berichten in Papierform und keine Anrufe bei anderen Abteilungen bezüglich benötigter Daten.
  • Daten von mehreren Anwendungen werden für ein umfassenderes Verständnis des Status Ihrer Pipeline und Ihres Betriebs in einer konsolidierten Ansicht dargestellt.
  • Sicherer, kontrollierter Zugriff auf Daten von mehreren Anwendungen, ohne dass die Anwendung auf Ihrem Computer installiert sein muss.
  • Präsentation von Daten in Übersichtsformaten – mit vielen möglichen Formaten, die eventuell nicht in der ursprünglichen Anwendung verfügbar sind (z. B. Echtzeit-Messgeräte, Skalen, Diagramme usw.).
  • Daten von unterschiedlichen Quellen, die manipuliert wurden, um abgeleitete Ansichten bereitzustellen, die in ursprünglichen Anwendungen nicht verfügbar sind.
  • Operative Widgets umfassen: aktuelle Bedingungen, Druck und Durchfluss in Echtzeit, Gasqualität und Bestandsgrenzen, geplante Energie im Vergleich zur tatsächlichen Energie sowie operative GIS- und MAP-Daten.
  • Gewerbliche Widgets umfassen: Umsatztrend, MTD-Umsatz, Durchsatz nach Transportkunden und Tank, tägliches Ticketvolumen, monatlicher Nominierungstrend und monatlicher Liefertrend.

Dokumentation und Zeichnungen