Emerson-P-R8S

AMO-Serie; Handnotbetätigung mit Vierteldrehung

Produktbeschreibung

Leichte, auskuppelbare Handnotbetätigung mit Vierteldrehung, die speziell für die Verwendung mit allen Arten von pneumatischen Zahnstangenantrieben konzipiert wurde.

Spannungsquelle
manuell
Gerätetyp
Manuelle Getriebebetätigung
Betätigung
manuell
Zulassungen
Gehäuse abgedichtet nach IP54
Steuerungsart
manuell
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil
Betriebstemperatur
Obergrenze bis +200 °C (+392 °F). Untergrenze bis –52 °C –62 °F).

Merkmale

  • Lieferbar in 4 Ausführungen bis zu 3 500 Nm Drehmoment
  • Gehäuse abgedichtet nach IP54
  • Zur Verwendung mit allen Arten von pneumatischen Zahnstangenantrieben
  • Integraler oberer Flansch (ISO-Antriebsanschluss verfügbar)
  • Pulverbeschichtetes Getriebe und Handrad
  • Überlegenes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für reduziertes Gewicht