Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Mischer mit gleichzeitiger Dosierung

Produktbeschreibung

Mischer mit gleichzeitiger Dosierung bieten eine kleine, an Rohrleitungen angebrachte Lösung, die Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsysteme und Steuerungen einsetzt, um das richtige Verhältnis von Komponenten gleichzeitig in den Sammler zu dosieren, bevor der Batch für einen weiteren Mischvorgang entladen wird. Mithilfe der erstklassigen Technologie von Emerson in Ihrer Lösung können Sie Zeit sparen und gleichzeitig den Durchsatz steigern.

Anwendungen
Volumen-Batches im mittleren Bereich beim Mischen von Schmiermitteln
Kapazität
Bis zu 2 500-25 000 US-Gallonen oder 8-85 Tonnen
Dosiergenauigkeit
Typisch, mindestens ± 0,05 %
Dosiertechnologie
Micro Motion Coriolis Messsysteme
Werkstoffe
Kohlenstoffstahl
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Services und -Support
Lieferumfang
Schlüsselfertige, integrierte Systeme mit einer Leistungsgarantie. Das System ist mit Messsystemen für den Massedurchfluss, Verrohrung, Ventilen, Instrumentierung, Wireless-Instrumentierung, Pumpen, Verkabelung und Steuersystem ausgestattet.
Produkt
Flüssige Massengüter, wie z. B. Basisöl, chemische Zusatzstoffe und Schmiermittel

Merkmale

  • Dosieren Sie mit den Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsystemen schneller und mit höherer Genauigkeit.
  • Sparen Sie mit der Rosemount Wireless-Technologie Installationskosten und -zeit.
  • Verbessern Sie die Installationsflexibilität mit einem kompakten Skid-Design, das relativ geringe Anforderungen bzgl. der Bodenbelastung aufweist.
  • Reduzieren Sie Kontamination mit einem Rohrleitungsnetz für die Produktzufuhr, das eine optionale Trennung nach Produktgruppen bietet.