Emerson-P-ST-131F

RSTi 16 Kanal-Eingangsmodul, Positive Logik, 48 V Gleichspannung (Steckverbinderbauart)

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-131F
Anzahl der Eingänge, Typ und Geschwindigkeit
16-Kanal, Positive Logik, 3,0 ms
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
48 V Gleichstrom, Bereich 34 ~ 60 V Gleichstrom, Ein >43 V Gleichstrom, Aus <20 V Gleichstrom
Stromaufnahme
45 mA bei 5 V Gleichspannung
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Norm
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen