Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Series 860

Enardo™ Series 860 Spring Loaded Pipe-Away Pressure/Vacuum Relief Valve

Produktbeschreibung

The Series 860 is part of the Enardo line of high-performance pressure vacuum relief valves designed with features that exceed the performance of standard valves. Designed for pipe-away applications, it provides protection against positive or vacuum overpressure, prevents air intake and evaporative loss of product, and helps contain odorous, hazardous and potentially explosive vapors. The valve is designed with a spring-loaded pallet which can handle pressure settings of up to 15 psig.

Größen
2 bis 6 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Dichtigkeitsrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS | Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Druckeinstellungen
0,03 bar bis 1,03 bar (0,5 bis 15,0 psi)
Vakuumeinstellungen
0,03 bar bis 1,03 bar (0,5 bis 15,0 psi)
Optionen
Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ausgelegt für höhere Einstelldrücke bis 1,03 bar (15 psig)
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber-Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert