Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fasani-P-P000199

Fasani Typ A Hochdruck-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Eine Serie robuster Absperrschieber, die speziell für Anwendungen in der Kraftwerkindustrie konzipiert wurden.

ped

Merkmale

  • Eine Reihe von kompakten, entspr. ASME B16.34 konzipierten Absperrschiebern für Druckdichtungen.
  • Die ganze Produktreihe wird in vier Standard-Druckgusswerkstoffen angeboten: WCB (in der Regel für Speisewasserleitungen), WC6 und WC9 (beide für Dampfleitungen), C12A (empfohlen für Hochtemperaturanwendungen).
  • Baulängen entspr. ASME B16.10 kurze Baulänge.
  • Lieferbar in Konfigurationen mit Keilsitz- und Parallelplatten-Schieberausführung.
  • Eingeschweißte Sitze.
  • Stellungsanzeige als Standardangebot.
  • Gleitschicht Stellite® Gr. 6 an Sitzen und Keil oder Platte; Gleitschicht Stellite® Gr. 21 an der Rückdichtung.
  • Trapezförmige Druckdichtung für geringe Belastung an der Verschraubung wird in Graphit mit integriertem Extrusionsschutz in Edelstahl geliefert.
  • Standardmontage von oben nach ISO für einfachen Anbau von beliebigen Stellantrieben oder Kegelradgetrieben.
  • Lieferbare Optionen: Keilsitz-Entlüftungsbohrung oder Überdruckrohr, Bypass, Endlagenschalter für offene oder geschlossene Stellung.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zertifizierungen
DGRL, NACE, India Boiler Registration, ASME B31.1
Rohranschluss
Stumpfschweißende
Anwendung
Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, HRSG, Hochtemperatur, Kessel, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Balance of Plant
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, C-Stahl, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Schweißende
Sitz-/Dichtungstyp
Keilsitz, Parallel-Schieber, Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Schieberplatte, Spezialprodukt
Medien
Wasser, Dampf, Heißwasser
Spindel
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen