Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
FieldQ-E8D

FieldQ VOS ventilgesteuertes System (VOS) mit Zahnstangenstellantrieb

Produktbeschreibung

Ein schlüsselfertiges ventilgesteuertes System (Valve Operating System, VOS) mit Zahnstangenstellantrieb, Reglern und Montagewinkeln.

Merkmale

  • Schlüsselfertig; Stellantrieb, Regler und Montagewinkel inbegriffen
  • Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
  • One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
  • The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
  • Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
  • Low maintenance bearings for pistons and pinion.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Spannungsquelle
Pneumatisch
Gerätetyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Ventilgesteuertes System, Zahnstange, pneumatisch
Zulassungen
SIL, ATEX, GOST (jetzt CUTR), PED

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelventil, Drosselventil, Kegelventil, Durchgangsventil
Betriebstemperatur
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Drehmoment/Schub
9 sizes: 47 to 1676 Nm (413 to 14874 lbf.in)
Betriebsdruck
up to 8.3 bar / 120 psi

Dokumentation und Zeichnungen