Fisher-P-1805P 6835

Fisher™ Typ 1805P pilotgesteuertes Entlastungsventil

Produktbeschreibung

Typ 1805P-6358 ist ein präzises, kostengünstiges, pilotgesteuertes Entlastungsventil, das aus einem Hauptventil Typ 1805P und einem Pilotventil Typ 6358 besteht. Das Ventil ist in Nennweite NPS 2 erhältlich und ermöglicht die Einstellung des Entlastungsdrucks zwischen 0,69 und 6,9 bar (10 und 100 psig) in drei Bereichen. Die Entlastungsdruckeinstellung kann durch Drehen der Steuerfeder-Einstellschraube angepasst werden.

Merkmale

  • Schnelles Schließen nach Betätigung
  • Kosteneffizient
  • Genau
  • Hohe Durchflussleistung
  • Geringer Druckaufbau, um vollständige Öffnung zu erzielen
Nennweite und Anschlussart
2 NPT
Maximaler Entlastungsdruck (Eingang)
3,4 bar (50 psig) über der Entlastungsdruckeinstellung oder 10,3 bar (150 psig), je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Entlastungsdruck-Einstellbereich
0,69 bis 6,9 bar (10 bis 100 psig) in drei Bereichen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM): -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Ungefähres Gewicht
6 kg (13 lbs)