Fisher-P-627

Fisher™ Gewerbe-/Industrieregler der Serie 627

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten Fisher Druckminderer der Serie 627 eignen sich für Nieder- und Hochdrucksysteme. Diese Regler können mit Erdgas, Luft oder einer Vielzahl von anderen Gasen verwendet werden. Die Leistungsmerkmale variieren gemäß der Ausführung.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Internes Überdruckventil
  • Typ 627R und 627MR mit Hubbegrenzer
  • Betriebskontrollleuchte für Entlastung
  • Einfache Wartung
  • Anpassungsfähige Installation
  • Anwendungsvielseitigkeit
  • Manipulationssicher
  • Große Auswahl an Durchflussfunktionen
  • Druckentlastete Innengarnitur
Gehäuseweiten und Anschlussarten
3/4, 1 oder 2: NPT-Anschlüsse
NPS 1 oder 2 / DN 25 oder 50: geflanschte Anschlüsse Class 150 RF, Class 300 RF und Class 600 RF
Maximaler Eingangsdruck
NPT - Stahl: 138 bar (2000 psig)
Geflanscht - Stahl: 103 bar (1500 psig)
Sphäroguss: 69,0 bar (1000 psig)
Auslassdruckbereich
0,34 bis 34,5 bar (5 bis 500 psig) in sechs Bereichen
Druckerfassung
Typ 627, 627H oder 627R: intern
Typ 627M, 627HM, 627BM, 627BHM, 627M oder 627BMR: extern über 1/4 NPT internen Steuerleitungsanschluss im Membrangehäuse
Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis 180 °C (-40 °F bis 82 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse aus Sphäroguss oder Stahl: 5 kg (10 lb)
Gehäuse aus Aluminium: 3 kg (6,3 lb)
Wasserstoffkonfigurationen
Der 627 wurde durch umfangreiche Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Dichtleistung und Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter Mischung von Wasserstoff mit Erdgas : Technische Faktoren, die berücksichtigt werden müssen".

Dokumentation und Zeichnungen