Fisher™ Druckminderer der Serie 912 - LP-Gas

Produktbeschreibung

Die direkt betriebenen, federbelasteten Regler der Serie 912 werden von Underwriters Laboratory (UL) gelistet und in einer Vielzahl von Service- und Industrieanwendungen eingesetzt. Diese Druckminderer verfügen über eine interne Druckentlastung mit begrenzter Kapazität über die Membran hinweg, um Überdruck zu minimieren.

ul-listed

Merkmale

  • Präzise, feinfühlige Regelung
  • Wetter- und Insektenschutzkappe
  • Problemlose Wartung
  • UL-gelistet
Lieferbare Konfigurationen
Typ 912: Direkt betrieben für Niederdruckbetrieb
Typ 912H: Direkt betrieben für Hochdruckbetrieb
Typ 912N: Direkt betriebener Regler mit fester Ausgangsdruckeinstellung
Baugröße und Endanschlussart
Einlass: 1/4-in. NPT
Auslass: 1/4 oder 3/8-in. NPT
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusefestigkeit)
17,2 bar (250 psig)
Maximaler Störfall-Ausgangsdruck
1,4 bar (20 psig)
Auslassdruckbereiche
7 bis 345 mbar (3 in. Wassersäule bis 5 psi)
Druckregistrierung
Intern
Temperaturbeständigkeit
-29 °C bis 71 °C / -20 °F bis 160 °F
Ungefähres Gewicht
1 kg (1,30 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen