Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-C404-32

Internes Fisher™ Ventil vom Typ C404-32

Produktbeschreibung

Das interne Ventil vom Typ C404-32 in Flanschausführung hat bei der Verwendung als Hauptabsperrventil, Rohrbruchventil und Rückschlagventil breite Akzeptanz im Feld gewonnen. Das Ventil kann zusammen mit oder ohne Pumpen und Kompressoren verwendet werden. Aufgrund der integralen Rückschlagfunktion dieses Ventils erfordert die selektive Befüllung mehrerer Lagertanks die Verwendung eines zusätzlichen Absperrventils.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klickens

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Einlass: 3 in./DN 80 CL300 RF veränderter Flansch (Bohrungsdurchmesser 118 mm/4,63 in.) oder 4 in./DN 100 CL300 RF veränderter Flansch (Bohrungsdurchmesser 149 mm/5,88 in.) Auslass: 3 oder 4 in./DN 80 oder 100 CL300 RF
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar/400 psig WOG
Rohrbruchventilfedern
3 in.: 150, 200, 250, 400 oder 500 GPM/568, 757, 946, 1 514 oder 1 893 l/min Propan | 4 in.: 340, 400, 600, 800 oder 1 000 GPM/1 287, 1 514, 2 271, 3 028 oder 3 785 l/min Propan |
Zulässige Betriebstemperatur
-40 bis +66 °C/-40 bis +150 °F
Ungefähres Gewicht
23 kg/50 lb

Dokumentation und Zeichnungen